Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Motion Controls
D Series - Cylinder
Motion Controls
D Series - Cylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D24SENC SL6 RA1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Series
SER
Model
MODEL
Bore
BORE [Zoll]
Stroke
STROKE [Zoll]
Working Stroke
WSTROKE [Zoll]
End Style
ES
Rod End Style
RES
Rod End Extension
RE [Zoll]
Rod Thread Extension
RTE [Zoll]
Double Rod End Style
DRES
Double Rod End Extension
DRE [Zoll]
Double Rod Thread Extension
DRTE [Zoll]
Cushion Status
CS
Front End Accessories
FEA
Rear End Accessories
REA
Stainless Steel Rod
SSR
1
2
3
4
5
6
7
D12SENC SL6 RA1
D Series
12
1.25
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
0.625
1.000
N/A
0.000
0.625
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D24SENC SL6 RA1
D Series
24
1.75
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
0.750
1.500
N/A
0.000
0.750
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D30SENC SL6 RA1
D Series
30
2.00
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
0.750
1.500
N/A
0.000
0.750
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D49SENC SL6 RA1
D Series
49
2.50
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
0.750
1.500
N/A
0.000
0.750
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D70SENC SL6 RA1
D Series
70
3.00
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
0.750
1.500
N/A
0.000
0.750
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D96SENC SL6 RA1
D Series
96
3.50
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
1.000
1.620
N/A
0.000
1.125
NC - Non-Cushioned
None
None
None
D160SENC SL6 RA1
D Series
160
4.50
6.000
6.000
SE - Single End
RA1 - Full Male Thread "A" End
1.000
1.620
N/A
0.000
1.125
NC - Non-Cushioned
None
None
None
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Motion Controls
- D Series
Kurztext
Cylinder
Letzte Änderung
22.10.2025 16:28:37
Einheit
Schlagworte
Cylinder
Motion Controls
Series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften